เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - BLOOM RECESSED MOUNTED
EAE Lighting - BLOOM RECESSED MOUNTED
EAE Lighting - BLOOM RECESSED MOUNTED
    EAE Group

    EAE Lighting - BLOOM RECESSED MOUNTED

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(16 รีวิว)
    BLOOM V6 is not just a lighting fixture, it is an art of light that offers aesthetics and efficiency to your space at the same time. From hospitals to schools, offices to retail spaces, it makes a difference with its modern design and advanced LED technology. While adding elegance to your space with its clean lines, it spreads light in perfect balance with its glare-controlled opal diffuser. Bring your spaces to life with BLOOM V6, the simplest form of light.
    สเปคสินค้า
    • Housing: Sheet Metal Housing

      Diffuser: Opal Diffuser

      Optic Angles: -

      IP: IP20

      IK Impact Resistance Class: IK02

      Input Voltage: 220-240 V AC 50/60 Hz

      Power: 17W / 37W / 40W / 50W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

      Housing Colors: RAL 9003

      Installation: Recessed mounted

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bloom_recessed_mounted
    • Product familyEAE Lighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed Mounted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSheet metal
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (24)