เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - BLOOM S NG RECESSED
EAE Group

EAE Lighting - BLOOM S NG RECESSED

Equipped with LED technology, BLOOM-S NG HE offers an environmentally friendly option with low energy consumption and saves energy, thus guaranteeing a long service life. BLOOM-S NG HE offers maximum performance in a wide range of applications and has an ambient operating temperature of -20°C to +40°C. It also includes an emergency kit that provides up to 3 hours of lighting in case of emergency.
สเปคสินค้า
  • Housing: Sheet Metal Housing

    Diffuser: Opal Polistren Diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240 V AC 50/60 Hz

    Power: 24W / 36W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: RAL 9003

    Installation: Recessed mounted

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bloom_s_ng_recessed
  • Product familyEAE Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed Mounted
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSheet metal
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)