เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - LUP PENDANT
EAE Group

EAE Lighting - LUP PENDANT

Designed in two configurations as round and square for use in architectural spaces, LUP adds an elegant atmosphere to your spaces by appealing to a wide range of uses from hotels, offices, hospitals to residences. It provides the right light distribution by combining with alternatives that enable multiple power, light color, angle and control combinations suitable for different areas. LUP, whose lenses can be easily changed where it is mounted according to the required light angle, captures clear light output and allows you to create an aesthetic appearance in your spaces.
สเปคสินค้า
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Lens

    Optic Angles: 24° / 36° / 60°

    IP Protection Class: IP20

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 8W / 10W / 14W

    Light of Source: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9016 / RAL 7016

    Installation: Pendant

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lup_pendant
  • Product familyEAE Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Downlight / Spotlight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)