เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - BLOOM V6
EAE Group

EAE Lighting - BLOOM V6

BLOOM V6 is not just a lighting fixture, it is an art of light that offers aesthetics and efficiency to your space at the same time. From hospitals to schools, offices to retail spaces, it makes a difference with its modern design and advanced LED technology. While adding elegance to your space with its clean lines, it spreads light in perfect balance with its glare-controlled opal diffuser. Bring your spaces to life with BLOOM V6, the simplest form of light.
สเปคสินค้า
  • Housing: Sheet Metal Housing

    Diffuser: Opal diffuser

    Optic Angles: -

    IP: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK02

    Input Voltage: 220-240 V AC 50/60 Hz

    Power: 17 W / 37 W / 40 W / 50 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20°C / +40°C

    Housing Colors: RAL 9003

    Installation: Recessed mounted

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bloom_v6
  • Product familyEAE Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed Mounted
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSheet metal
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (24)