เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - CAPELLO
EAE Group

EAE Lighting - CAPELLO

CAPELLO is used for ensuring safe and decorative environments for the walking road and grass lightings.
สเปคสินค้า
  • Housing: Aluminium Housing (Chromate Coated)

    Optical: Acrilic Diffuser

    Optical Angles: -

    IP Protection Class: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK06

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 15 W

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -20 °C / +45 °C

    Body Colors: RAL 7016

    Mounting Type: Ground Mounting

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.capello
  • Product familyEAE Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Road & Street Lighting
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 23
  • OmniClass TitleStreet and Roadway Lighting Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (24)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)