เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - COZAR PLUS BPL
EAE Group

EAE Lighting - COZAR PLUS BPL

COZAR’s integrated, body structure produced with a special method, composed of PC material, offers a minimal display. Body cover structure without connection details ensures a high IP protection class.
สเปคสินค้า
  • Housing: Plastic Extrusion Housing

    Diffuser: PC Diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 19 W / 23 W / 29 W / 40 W / 55 W / 75 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: -

    Installation: Surface mounted / Pendant

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cozar_plus_bpl
  • Product familyEAE Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear Etanj
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา