เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - DOWNLED RECESSED MOUNTED
EAE Group

EAE Lighting - DOWNLED RECESSED MOUNTED

Downled V6 combines elegant, compact design with high performance. The aluminum injection body ensures durability, while the opal diffuser provides uniform and comfortable light distribution. Operating at 220-240V AC, it is available in 10W, 20W, and 30W power options, with 4000K or 6500K color temperatures and a CRI above 80, meeting diverse lighting needs. With IP20 protection and IK02 impact resistance, it is ideal for indoor use, performing reliably between -20 °C and +35 °C. The recessed mounting design integrates seamlessly into modern interiors.
สเปคสินค้า
  • Housing: Aluminium Extrusion Housing

    Optical: Opal Diffuser

    IP Protection Class (Housing): IP20

    IK Impact Resistance Class: IK02

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 10 W / 20 W / 30 W

    Source of Light: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 6500K

    CRI: >80

    Working Ambient Temperature: -20 °C / +35 °C

    Housing Colors: 9003

    Mounting Type: Recessed mounted

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.downled_recessed_mounted
  • Product familyEAE Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Downlight / Spotlight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักExtruded Aluminum
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (24)