เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting -- DOWNLED V.2 SURFACE MOUNTED
EAE Lighting -- DOWNLED V.2 SURFACE MOUNTED
    EAE Group
    Archived

    EAE Lighting -- DOWNLED V.2 SURFACE MOUNTED

    It is suitable for environments where a high IP value is required. IP65 Protection Class is suitable for external environments and areas such as soffits, etc. Thanks to its high light efficiency, it offers great savings when compared to traditional lighting. It does not glare thanks to its deeply located light source. It has a symmetrical spot effect in terms of light character and creates a light effect that floats from the ceiling.

    สเปคสินค้า
    • Housing               :              Aluminium Housing

      Optical System  :              PC Diffuser

      Optical Cover     :              Opal Diffuser

      IP Protection Class          :              IP20

      IK Impact Resistance Class           :              IK02

      Input Voltage       :              220-240V AC 50/60 Hz

      Consumption Power       :              18 W

      Lumen Value      :              1459 lm

      Source of light   :              SMD LED

      Color Temperature          :              2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      CRI         :              >80

      Working Ambient Temperature :              -5 °C/+45 °C

      Body Colors       :              RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Mounting Type :              Surface Mounted

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.downled_v2_surface
    • Product familyEAE Lighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Downlight / Spotlight
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameRecessed lighting
    • UNSPSC code39111505
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring