เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - EXLINE MINI
EAE Group

EAE Lighting - EXLINE MINI

With its advanced mechanical properties, EX-LINI Mini offers high durability in tough environment conditions. It offers high efficiency thanks to its advanced technological structure. The product is also very economical thanks to its low consumption costs.
สเปคสินค้า
  • Housing: Aluminum Injection Body

    Diffuser: High Temperature Resistant Silicone Gasket

    Optic Angles: Thermal Tempered Glass

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK10

    Input Voltage: 220-240 V AC

    Power: 20 W / 28 W / 36 W / 44 W / 51 W / 57 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 2000K / 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -40 °C / +45 °C

    Housing Colors: SW 306G

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.exline_mini
  • Product familyEAE Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exproof Lighting
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)