เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - FLEXBAR
EAE Group

EAE Lighting - FLEXBAR

FLEXBAR V.2 is a cove light LED lighting that gives interiors an effective and useful appearance. With its flexible structure, it provides ease of installation on variable surfaces and offers economy and long-lasting use thanks to its simple design. FLEXBAR, which has a modular structure, allows the number of modules to be increased or decreased and different lumen values can be obtained.
สเปคสินค้า
  • Housing: Plastic Injection

    Diffuser: Opal diffuser / Clear diffuser

    Light Source: Mid Power LED

    Power: 3 W / 4 W / 5 W / 6 W / 7 W / 8 W / 9 W / 10 W / 12 W / 14W

    Input Voltage: 24V DC

    Color Temperature: Cool White / Warm White / Natural White

    CRI: >80

    Installation: Cove lighting

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.flexbar
  • Product familyEAE Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cove Lighting
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Flexible Lighting
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (24)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)