เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - FRAME
EAE Lighting - FRAME
    EAE Group

    EAE Lighting - FRAME

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(7 รีวิว)
    With its rectangular aesthetic and stylish design, STL FRAME brings its own dynamism to the spaces with its sharp lines. Thanks to its glare-controlled opal diffuser, it minimizes glare and provides homogeneous lighting.
    สเปคสินค้า
    • Housing: Aluminium Extrusion Housing

      Diffuser: Opal Diffuser

      Light Source: Mid Power LED

      Power: 96 W (40*120) / 108 W (60*120)

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      CRI: >80

      IP: IP20

      Installation: Pendant / Surface Mounted

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.frame
    • Product familyEAE Lighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface / Pendant Mounted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-07
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักExtruded Aluminum
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (24)