เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - GIZA L4 HR V5
EAE Group

EAE Lighting - GIZA L4 HR V5

GIZA L4 brings a brand new perspective to interior lighting with its surface-mounted use in two different forms, horizontal and vertical, illuminating interior spaces such as retail stores, museums and exhibition halls in the best way. Thanks to its lensed optics, it offers a flexible lighting solution suitable for different areas by providing 50° and 80° light distributions perfectly. Its design, combined with aesthetics and functionality, adds a modern atmosphere to architectural spaces.
สเปคสินค้า
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Lens + Reflector (Black)

    Optical Angles: 50° / 80°

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W / 14 W

    Source of Light: SMD LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Surface Mounted

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.giza_l4_hr_v5
  • Product familyEAE Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Downlight / Spotlight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา