เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - GPRONA
EAE Lighting - GPRONA
EAE Lighting - GPRONA
    EAE Group

    EAE Lighting - GPRONA

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(8 รีวิว)
    Gprona offers cost-effective one for one replacement of metal halide floodlights which reaches up tp 160 lm/W efficacy. Thanks to its optimized housing dimension and high IP protected body , high-impact resistant tempered glass surface, Gprona is ideal for all outdoor applications. Customized hanger set options are functional tools according to application type. DALI ,1-10V , DIMKO, RF control options are available.
    สเปคสินค้า
    • Housing: Aluminium Injection Housing

      Diffuser: Tempered Transparent Glass

      Optic Angles: Asymmetric Reflector

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240 V AC 50/60 Hz

      Power: 136 W / 159 W / 290 W / 364 W / 463 W

      Light Source: SMD LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -25 °C / +50 °C

      Housing Colors: Black (SW 306G)

      Installation: Pavimento / Parete / Dirk Coat

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.gprona
    • Product familyEAE Lighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floodlights
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-10
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)