เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting -- HBC LENS
EAE Group
Archived

EAE Lighting -- HBC LENS

HBC meets all lighting requirements of industrial plants economically and optimally by providing high efficacy value – up to 142lm/W- compact and lightweight housing with one point suspension capability, wide range of lumen packages and optic choices.

It is perfect for both refurbishment projects and new installations by providing low total cost of ownership and fast ROI. 70% energy saving – in comparison with equivalent metal halide products- and %60 energy saving – in comparison with equivalent flourescent products-

• Logistic plants • Machine & electronic industry • Chemical & plastic industry • Wood & paper industry • Sports facilities • Atriums of malls • High-ceiling commercial halls

สเปคสินค้า
  • Housing               :              Aluminum injection housing

    Optical  :              Lens / Serigrapgy glass

    Light Source       :              Mid Power LED

    Input Voltage    :              220-240V AC 50/60 Hz

    Color Temperature          :              3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI         :              >80

    IP           :              IP66

    Installation         :              Surface Mounted / Pendant

    Colors   :              SW 306G

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hbc_lens
  • Product familyEAE Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์High Bay - Low Bay
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-02
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

สินค้าใกล้เคียง

3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (5)