เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - HBC ZONE I
EAE Group

EAE Lighting - HBC ZONE I

HBC Ex-Proof Zone 1 is a high-efficiency LED luminaire designed for industrial areas with gas and dust explosion risks.
สเปคสินค้า
  • Housing: Aluminium Injection

    Diffuser: -

    Optic Angles: 110°

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK10

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 70 W / 107 W / 130 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 5000K

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hbc_zone_i
  • Product familyEAE Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exproof Lighting
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (24)