เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - HBL
EAE Group

EAE Lighting - HBL

With its productive LED technology, multi-lens optical structure and reliable performance it offers an optical comfort and it can be preferred for industrial use. Minimizing energy consumption and illumination costs, the product offers the optimum solution to applications.
สเปคสินค้า
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: PC

    Optic Angles: 55° / 90°

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK10

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 65 W / 96 W / 118 W / 144 W / 163 W / 184 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -5 °C / +45 °C

    Housing Colors: SW 306G

    Installation: Surface Mounted / Pendant

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hbl
  • Product familyEAE Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์High Bay - Low Bay
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (24)