เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - HBL V6
EAE Group

EAE Lighting - HBL V6

5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)
With its upgraded LED technology, HBL V6 is shaping the future of high bay lighting solutions by making a significant advance in industrial lighting. With its high-end performance and low cost, it meets the needs of industrial facilities while its adjustable power level feature makes the HBL V6 luminaire a versatile lighting solution that can be customized to suit different needs. With 109 W - 144 W and 178 W power output options according to the requirements of the ambient conditions, it becomes possible with HBL V6 to achieve different lighting levels with a single luminaire for businesses and facilities.
สเปคสินค้า
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: PC

    Optic Angles: 60° / 90°

    IP Grade: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 109 W / 144 W / 178 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +45 °C

    Housing Colors: RAL 7022

    Installation: Surface Mounted / Pendant

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hbl_v6
  • Product familyEAE Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์High Bay - Low Bay
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (24)