เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting -- LINA LENS V:2
EAE Group
Archived

EAE Lighting -- LINA LENS V:2

LINA LENS V.2, with its strong body, was designed for a wide range of applications on car parks (typically low shelves) or warehouses (high ceilings) and contains optimum solutions for energy saving. Thanks to its smart termination caps, its luminaire montage providing different electric connections with installation cables and connection ports is easy.

สเปคสินค้า
  • Housing               :              Aluminium extrusion housing

    Diffuser               :              Glare controlled diffuser

    Optical  :              60° and 90° multi lens

    Light Source       :              Mid Power LED

    Power   :              34 W / 54 W

    Input Voltage    :              220-240V AC 50/60 Hz

    CRI         :              >80

    IP           :              IP64

    Installation         :              Surface mounted

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lina_lens_v2
  • Product familyEAE Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear Etanj
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักExtruded Aluminum
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

สินค้าใกล้เคียง

3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (5)