เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - LINA NG
EAE Group

EAE Lighting - LINA NG

The renewed LINA NG stands out with its professional LED technology and offers the perfect harmony of energy saving and efficiency. LINA NG has IP66 protection class; It is a reliable option for parking lots, warehouse areas, production lines and humid areas.
สเปคสินค้า
  • Housing: Aluminium Extrusion

    Diffuser: Opal Diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 25 W / 30 W / 34 W / 41 W / 55 W / 64 W / 84 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: 9007

    Installation: Surface Mounted

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lina_ng
  • Product familyEAE Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear Etanj
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักExtruded Aluminum
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
กัมพูชา
กรีซ
ชิลี
นิวซีแลนด์
แคนาดา
กานา
กาตาร์
โครเอเชีย
บราซิล
ปาปัวนิวกินี
เม็กซิโก
คองโก
เกาหลีใต้
เช็กเกีย
อาร์เจนตินา
ออสเตรเลีย
สหรัฐอเมริกา
เคนยา
คาซัคสถาน
เซอร์เบีย
แคเมอรูน
คีร์กีซสถาน
ไซปรัส
ชาด
คูเวต
เดนมาร์ก
ซูดาน
จอร์เจีย
นอร์เวย์
เซาท์ซูดาน
จอร์แดน
เนเธอร์แลนด์
ตูนิเซีย
จีน
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
แทนซาเนีย
ซาอุดีอาระเบีย
บัลแกเรีย
ไนจีเรีย
ซีเรีย
บาร์เบโดส
ไนเจอร์
ญี่ปุ่น
เบลเยียม
โมร็อกโก
ตุรกี
โปรตุเกส
ลิเบีย
เติร์กเมนิสถาน
โปแลนด์
อียิปต์
ไต้หวัน
ฝรั่งเศส
เอธิโอเปีย
ทาจิกิสถาน
ฟินแลนด์
แอฟริกาใต้
ไทย
มอนเตเนโกร
แอลจีเรีย
บังกลาเทศ
มอลโดวา
บาห์เรน
มาซิโดเนียเหนือ
ปากีสถาน
ยูเครน
ฟิลิปปินส์
เยอรมนี
มองโกเลีย
รัสเซีย
มาเลเซีย
โรมาเนีย
เยเมน
ลักเซมเบิร์ก
เลบานอน
ลัตเวีย
เวียดนาม
ลิทัวเนีย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สเปน
สิงคโปร์
สโลวาเกีย
อัฟกานิสถาน
สโลวีเนีย
อาเซอร์ไบจาน
สวิตเซอร์แลนด์
อาร์เมเนีย
สวีเดน
อินเดีย
สหราชอาณาจักร
อินโดนีเซีย
ออสเตรีย
อิรัก
อิตาลี
อิสราเอล
เอสโตเนีย
อิหร่าน
แอลเบเนีย
อุซเบกิสถาน
ไอซ์แลนด์
โอมาน
ไอร์แลนด์
ฮังการี

สินค้าใกล้เคียง

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit