เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - LORY YV FL
EAE Group

EAE Lighting - LORY YV FL

LORY FLAT, which belongs to the IP65 protection class, is the ideal choice for bathrooms and humid environments with a wet volume. Available in two different shapes, round and square, LORY is suitable for narrow ceiling applications and provides significant savings compared to conventional lighting thanks to its high luminous efficiency. Thanks to the light source positioned 80mm deep into the ceiling, it does not create glare and provides comfortable lighting. It has a symmetrical spot effect in terms of light character and creates the effect of light filtering into the space.
สเปคสินค้า
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Reflector

    Optical Angles: 24° / 36° / 60°

    IP Protection Class: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 8W / 10W / 12W / 15W / 20W

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Plasterboard

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lory_yv_fl
  • Product familyEAE Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Downlight / Spotlight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (24)