เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - NETALED RECESSED
EAE Group

EAE Lighting - NETALED RECESSED

NETA stands out in architectural spaces with its light effect and design. It maximizes eye comfort thanks to its opal diffuser. Bringing a stylish touch to interiors, NETA provides flexibility to the designer in terms of placement thanks to its rounded shape with minimalist lines required by modern designs.
สเปคสินค้า
  • Housing: Aluminium Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Power: 16 W / 22 W / 47 W / 102 W / 130 W

    Light Source: Mid Power LED

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    IP: IP20

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Colors: RAL 9010

    Installation: Recessed mounted

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.netaled_recessed
  • Product familyEAE Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed Mounted
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (24)