เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - ORION
EAE Group

EAE Lighting - ORION

ORION, which stands out with its new generation and user-friendly LED infrastructure, is ideal for illuminating areas such as stairwells, corridors, technical volumes, warehouses, etc. ORION, which is in IP66 protection class, can be used reliably in humid volumes. In addition to its elegant appearance with its simple design, it achieves a more homogeneous illumination by softening the sharp light output with its opal diffuser.
สเปคสินค้า
  • Housing: Plastic Injection Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 18 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: RAL 9016

    Installation: Surface Mounted

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.orion
  • Product familyEAE Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface / Pendant Mounted
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)