เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - PB2 PB V2
EAE Group

EAE Lighting - PB2 PB V2

PB2 , which appears as a pole-mounted LED luminaire, is an ideal choice for lighting landscape and urban areas with its three-arm round body design. In addition to providing full protection against dust and water splashes with IP65 protection class; it provides homogeneous lighting with its opal diffuser.
สเปคสินค้า
  • Housing: Aluminium Housing

    Optic: Opal diffuser

    Power: 40 W / 60 W

    Light Source: Mid Power LED

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 6500K

    IP: IP65

    CRI: >80

    Colors: Black (SW 306G)

    Installation: Pole Mounted

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pb2_pb_v2
  • Product familyEAE Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Road & Street Lighting
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 23
  • OmniClass TitleStreet and Roadway Lighting Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (24)