เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - PIXA
EAE Lighting - PIXA
    EAE Group

    EAE Lighting - PIXA

    PIXA MIDI comes in two different body configurations. Using LED light sources, PIXA MINI is an innovative luminaire that is energy efficient and minimizes your maintenance costs with its long service life. Thanks to its deeply positioned light source, it captures clear light output without creating glare. Depending on the lighting design, it has color temperature options from 2700K up to 6500K.
    สเปคสินค้า
    • Housing: Aluminium Housing

      Optical: Reflector

      Optical Angles: 15° / 30° / 45° / 60°

      IP Grade: IP20

      Impact Resistance (IK): IK03

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power Consumption: 20 W / 27 W

      Light Source: COB LED

      Correlated Color Temperature (CCT): 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      Color Rendering Index (CRI): >80 / >90

      Operating Temperature Range: -5 °C / +35 °C

      Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Mounting Type: Recessed Mounted / Plasterboard

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pixa
    • Product familyEAE Lighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Downlight / Spotlight
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-02
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameRecessed lighting
    • UNSPSC code39111505
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)