เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - PROLIT
EAE Lighting - PROLIT
    EAE Group

    EAE Lighting - PROLIT

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(8 รีวิว)
    Thanks to its gently designed new housing and high efficient electronic design, Prolit V.3 offers lumen packages for many different application areas as well as choice of wide range optics. With the efficacy up to 146lm/W , it provides high energy saving. It is perfect for the replacement of conventional and low efficient lighting systems.
    สเปคสินค้า
    • Housing: Aluminium Injection Housing

      Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

      Optic Angles: 22° Lens / 32° Lens / 57° Lens / 99° Lens / Asymmetric Lens / Sport Lens / 0 Tilt

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240V AC

      Power: 102 W / 150 W / 176 W / 206 W / 230 W

      Light Source: Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

      CRI: >70

      Operating Temperature Range: -20 °C / +60 °C

      Housing Colors: ALZ90F + MW 3004 (BLACK)

      Installation: Floor Mounted

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.prolit
    • Product familyEAE Lighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floodlights
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-10
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (19)