เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - PROLIT PLUS
EAE Lighting - PROLIT PLUS
    EAE Group

    EAE Lighting - PROLIT PLUS

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(11 รีวิว)
    PROLIT PLUS, the brand new member of Prolit floodlight family , is ideal for all professional outdoor workplaces and sport areas with the expectation of high performance as well as perfect lighting quality and maximum visual comfort. With its minimized housing and optimized technical specifications , PROLIT PLUS has four variations which perfectly meets the lighting requirements of general open areas, port terminals, airport aprons and roadway tunnels.
    สเปคสินค้า
    • Housing: Aluminium Injection Housing

      Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

      Optic Angles: 16° Lens / 27° Lens / 52° Lens / 98° Lens / Asymmetric Lens

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240 V AC

      Power: 200 W / 270 W / 308 W / 310 W / 341 W / 400 W

      Light Source: Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K / RED

      CRI: >70

      Operating Temperature Range: -30 °C / +50 °C

      Housing Colors: ALZ90F + MW 3004 (BLACK)

      Installation: Floor Mounted

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.prolit_plus
    • Product familyEAE Lighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floodlights
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-10
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา