เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - PROLIT PLUS NG
EAE Group

EAE Lighting - PROLIT PLUS NG

Prolit Plus, the brand new member of Prolit floodlight family , is ideal for all professional outdoor workplaces and sport areas with the expectation of high performance as well as perfect lighting quality and maximum visual comfort. With its minimized housing and optimized technical specifications , Prolit Plus has four variations which perfectly meets the lighting requirements of general open areas, port terminals, airport aprons and roadway tunnels.
สเปคสินค้า
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

    Optic Angles: 16° Lens / 27° Lens / 52° Lens / 98° Lens / Asymmetric Lens

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK10

    Input Voltage: 220-240 V AC

    Power: 195 W / 261 W / 308 W / 357 W / 400 W

    Light Source: Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K / RED

    CRI: >70

    Operating Temperature Range: -30 °C / +50 °C

    Housing Colors: ALZ90F + MW 3004 (BLACK)

    Installation: Floor Mounted

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.prolit_plus_ng
  • Product familyEAE Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floodlights
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (24)