เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - RA3
EAE Group

EAE Lighting - RA3

4.6 จาก 5 ดาว4.6(14 รีวิว)
RA3, which is the brand-new member of RA product family, has been designed to fulfill all lighting requirements of ME1-ME2 class streets perfectly thanks to its optimized housing which reaches up to 28.000 lumen output and 2 different optic choice. Smart mounting kit with the sensitive movement ability offers ease of installation. RA3 offers high energy saving which reaches up to 135 lm/W efficacy and it is perfect for both new projects and replacement projects. DALI and RF wireless system control options are available.
สเปคสินค้า
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Transparent Glass

    Optic Angles: 100° / 110° / WB° / XW°

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 112 W / 136 W / 150 W / 160 W / 218 W

    Light Source: Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >70

    Operating Temperature Range: -40 °C / +50 °C

    Housing Colors: Black (SW 306G)

    Installation: Pole

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ra3
  • Product familyEAE Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Road & Street Lighting
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameRoadway or highway lighting
  • UNSPSC code39111603
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (24)