เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - RINOA
EAE Lighting - RINOA
    EAE Group

    EAE Lighting - RINOA

    3.9 จาก 5 ดาว3.9(15 รีวิว)
    With its ring-shaped geometry and minimal body with clean finishes, RINOA takes its place as a complementary part of modern spaces. Thanks to its opal diffuser, it diffuses light homogeneously and guarantees eye-friendly illumination.
    สเปคสินค้า
    • Housing: RAL 9003 Powder finished 0,60mm sheet steel housing

      Diffuser: Opal Diffuser

      Light Source: Mid Power LED

      Power: 36 W / 54 W / 80 W / 85 W

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      IP: IP20

      CRI: >80

      Installation: Pendant

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rinoa
    • Product familyEAE Lighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface / Pendant Mounted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-08
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel, Sherardized
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (24)