เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - SNAIL
EAE Group

EAE Lighting - SNAIL

Designed according to the latest trends, S-NAIL is ideal for lighting objects, walls, paintings etc. with its aesthetic body designs and spot mechanism. It stands out with its optical diversity and different lumen values. It can be used effectively in sloping ceiling applications thanks to its steerability.
สเปคสินค้า
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Reflector / Transparent Glass

    Optical Angles: 15° / 30° / 45°

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 20 W / 30 W

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Recessed

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.snail
  • Product familyEAE Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Downlight / Spotlight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา