เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - STL RECESSED
EAE Group

EAE Lighting - STL RECESSED

Having a modular structure, STL Recessed Mounted can operate as a single module or can be created as long uninterrupted lines. Thanks to its opal diffuser, it provides light homogeneously and without tiring the eyes.
สเปคสินค้า
  • Housing: Aluminium Extrusion Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    IP: IP20

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 20 W / 30 W / 40 W / 50 W / 52 W / 60 W / 65 W / 70 W / 80 W / 84 W / 100 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 2700 / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Installation: Recessed Mounted

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.stl_recessed
  • Product familyEAE Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface / Pendant Mounted
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักExtruded Aluminum
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (24)