เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - TORNADO
EAE Group

EAE Lighting - TORNADO

TORNADO WATERPROOF is ideal for projects that require a balanced combination of economy and energy efficiency with its traditional body structure. Having various lumen packages and different size options provides flexibility to the user. In addition to providing full protection in humid areas with its IP66 protection class; It provides easy installation with its surface-mounted design. It achieves a more homogeneous light output with its polycarbonate opal cover.
สเปคสินค้า
  • Housing: PC Body

    Diffuser: Translucent PC diffuser with nano optics (high mechanical resistance, UV resistant)

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 24 W / 34 W / 39 W / 41 W / 52 W / 61 W / 68 W / 80 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: RAL 7021

    Installation: Surface-Mounted

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tornado
  • Product familyEAE Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear Etanj
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolycarbonate
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)