เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting -- YODA
EAE Group
Archived

EAE Lighting -- YODA

4.7 จาก 5 ดาว4.7(9 รีวิว)

YODA displays a simple but an assertive stand with its precise lines and geometry that extends in three different directions from the center. Yoda adds flair to your surroundings by complementing your modern and dynamic indoor spaces.

สเปคสินค้า
  • Housing : Aluminum extrusion housing

    Diffuser : Opal diffuser

    IP Protection Class : IP20

    Input Voltage : 220-240V AC 50/60 Hz

    Power : 24W / 48W

    Source of light : SMD LED

    Color Temperature : Warm White / Natural White / Cold White

    CRI : >80

    Body Colors : RAL 9005 / RAL 7047

    Installation : Pendant

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.yoda
  • Product familyEAE Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface / Pendant Mounted
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักExtruded Aluminum
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures