เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - YPL
EAE Group

EAE Lighting - YPL

YPL NG stands out with its high efficiency and is a member of the linear sealed lighting family. Its plastic extrusion body with IP66 protection offers full resistance to dust and water, ensuring long-lasting performance in harsh environments. The opal diffuser delivers uniform light distribution for improved visual comfort, while IK09 impact resistance provides added durability. With power options ranging from 30 W to 53 W and a 6500K color temperature, it is ideal for industrial, commercial, and outdoor applications. Powered by Mid Power LED technology, it ensures energy savings and is easy to install with surface-mounted configuration
สเปคสินค้า
  • Housing: Plastic Extrusion

    Diffuser: Opal diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 30 W / 33 W / 41 W / 43 W / 48 W / 53 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +35 °C

    Housing Colors: -

    Installation: Surface mounted

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ypl
  • Product familyEAE Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear Etanj
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (24)