เผยแพร่สินค้าของคุณ
2GP EVMSG
EBARA Pumps Europe

2GP EVMSG

4.8 จาก 5 ดาว4.8(8 รีวิว)
Two EVMSG series pumps with self-ventilated 2-pole asynchronous motor, IE3 efficiency class for three phase motors starting from 0.75 kW. The system is equipped as standard with a control panel with alternating pump and is designed for the installation of storage tanks (available on request).
สเปคสินค้า
  • • Maximum liquid temperature: 50°C, • Maximum operating pressure: 16 bar, • Water with maximum presence of solids: 50 ppm (particle size 0.1-0.25 mm or less), no gas or corrosive and aggressive substances • Maximum chlorine content: 500 ppm • Altitude not exceeding 1000 m a.s.l.; • Humidity 50% without condensation • Ambient protected against atmospheric agents. • Cast iron pump body • Impeller and shaft in AISI 304 • Cast iron motor bracket • IE3 motor starting from 0.75kW • Self-ventilated 2-pole asynchronous motor • Class of insulation F • IP55 protection degree • Single-phase 230V±10% voltage three phase 230/400V ±10% (up to 4 kW) three phase 400/690 ±10% (starting from 5.5 kW)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2GP-EVMSG
  • Product familyBooster sets with control panel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์with two centrifugal pumps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-12-17
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53_86_66
  • Uniclass 2015 DescriptionPressure booster pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 11 23.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDomestic-Water Packaged Booster Pumps
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (13)