เผยแพร่สินค้าของคุณ
2GPE CVM E-SPD
EBARA Pumps Europe

2GPE CVM E-SPD

Booster sets with two vertical multi-stage pumps Two CVM series pumps with self-ventilated 2-pole asynchronous motor, IE3 efficiency class for three phase motors starting from 0.75 kW. 2GPE version fitted with E-SPD inverter and is designed for the installation of storage tanks (available on request).
สเปคสินค้า
  • • Maximum liquid temperature: 40°C • Maximum operating pressure: 10 bar • Water with maximum presence of solids: 50 ppm (particle size 0.1-0.25 mm or less), no gas or corrosive and aggressive substances • Maximum chlorine content: 500 ppm • Altitude not exceeding 1000 m a.s.l.; • Humidity 50% without condensation • Ambient protected against atmospheric agents. • Cast iron pump body and motor support • External casing in AISI 304 • Impeller, stages and diffuser in glass fibre reinforced technopolymer impeller • Shaft in AISI 416 • Mechanical seal in Ceramic/Carbon/EPDM • IE3 motor starting from 0.75kW • Self-ventilated 2-pole asynchronous motor • Class of insulation F • IP44 Protection degree • Single-phase voltage 230V ±10% 50Hz,Threephase voltage 230/400V ±10% 50Hz
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2GPE-CVM-E-SPD
  • Product familyBooster sets with two vertical multi-stage pumps
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Domestic pressure GPE with inverter
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-09-23
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53_86_66
  • Uniclass 2015 DescriptionPressure booster pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 11 23.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDomestic-Water Packaged Booster Pumps
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (13)