เผยแพร่สินค้าของคุณ
ERS LR 49E1-MS 1:40 133-142
edilon)(sedra

ERS LR 49E1-MS 1:40 133-142

The edilon)(sedra Corkelast® ERS (Embedded Rail System) is a rail fastening system for Heavy Rail and Light Rail applications based on embedded rail technology. The rail is elastically fixed in a continuous concrete or steel channel by means of edilon)(sedra Corkelast® and supported by a rail strip from the edilon)(sedra Trackelast® product range.

The continuous rail support eliminates the variation in rail support stiffness caused by discrete rail supports. This has a beneficial effect on wheel-rail interaction and wear rates.

The rail fastening system works as an absorber for mid and high-frequency vibrations coming from the wheel-rail interaction. Reducing noise and vibration radiation, particularly important in urban areas.

edilon)(sedra is both pioneer and global leader in embedded rail track for more than 50 years. The Corkelast® ERS is fully proven and conforms with CEN 13481-5.

สเปคสินค้า
  • edilon)(sedra Corkelast® Embedded Rail System for Light Rail application, 49E1 rail profile, Medium Stiffness, 1:40 rail inclination, with filler blocks.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ers-lr-49e1-ms-1-40-133-142
  • Product familyERS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Embedded Rail System
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2026-05-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - ระบบราง
  • IFC classificationRailing
  • รหัส ETIMEC010895
  • ชื่อ ETIMEmbedding rail
  • Uniclass 2015 CodeSs_80_70_70_27
  • Uniclass 2015 DescriptionEmbedded rail systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code34 72 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRailway Line
  • OmniClass Number23-39 15 11 13
  • OmniClass TitleRailway Rails

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย