This is a combined example of the edilon)(sedra LCS-350 precast concrete slab with an edilon)(sedra Corkelast® ERS (Embedded Rail System). In this case an ERS HR 60E1-SS 1:40 132-149 is shown as the rail system.
In the model, two alternative configurations are presented. In one configuration, two slabs of 3 m length each are arranged sequentially. The other configuration follows the same layout but utilizes slabs with a length of 4 m. The joint sealant between the slabs is not represented, as it will be defined according to the specific project requirements.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เดนมาร์ก |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
เบลเยียม |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |