เผยแพร่สินค้าของคุณ
LCS-400 ADIF + ERS HR 54E1-SS 1:20
LCS-400 ADIF + ERS HR 54E1-SS 1:20
    edilon)(sedra

    LCS-400 ADIF + ERS HR 54E1-SS 1:20

    This is a combined example of the edilon)(sedra LCS-400 ADIF precast concrete slab with an edilon)(sedra Corkelast® ERS (Embedded Rail System). In this case an ERS HR 54E1-SS 1:20 142-149 is shown as the rail system.

    This configuration is represented in the model with two slabs of 4 m length each, which are arranged sequentially. In its channels, the ERS system previously mentioned is installed. The joint sealant between the slabs is not represented, as it will be defined according to the specific project requirements.

    สเปคสินค้า
    • edilon)(sedra LCS-400 ADIF precast slab with ERS HR 54E1-SS 1:20

      4 m slab example

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lcs-400-adif-ers-hr-54e1-ss-1-20
    • Product familyLCS x ERS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Level Crossing System + Embedded Rail System
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - ระบบราง
    • IFC classificationRailing
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_36_70
    • Uniclass 2015 DescriptionRailway crossing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code34 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRailway Construction
    • OmniClass Number23-39 15 00
    • OmniClass TitleRailways

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง