เผยแพร่สินค้าของคุณ
LCS-H9 Harmelen
edilon)(sedra

LCS-H9 Harmelen

Where rail meets road the edilon)(sedra Corkelast® LCS (Level Crossing System) is a unique solution bringing together elastically supported rails with stable constructed roadways.

Combining the powerful features of edilon)(sedra Corkelast® ERS (Embedded Rail System) with a standardized prefabricated edilon)(sedra LCS Concrete Slab, the system forms a monolithic unit of track, rail fastening and roadway, enabling road vehicles to safely cross the railway on the same level, while ensuring the highest degree of durability.

The continuous rail support eliminates variation in support stiffness, which is an advantage over discrete rail supports. It improves wheel-rail interaction and decreases wear rates.

The concrete slab with its substantial mass and its continuous support works as an absorber for low and mid frequency vibrations caused by rail and road traffic. It reduces noise and vibration radiation, which is particularly important in urban areas.

สเปคสินค้า
  • edilon)(sedra LCS-H Harmelen (ProRail) Concrete Slab for level crossings, 9 m, track gauge 1435 mm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lcs-h9-harmelen
  • Product familyLCS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Level Crossing System
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2026-05-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - ระบบราง
  • IFC classificationSlab
  • รหัส ETIMEC010130
  • ชื่อ ETIMConcrete tie for embedding rail
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_14_16
  • Uniclass 2015 DescriptionConcrete solid slabs
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePrecast Concrete Slabs
  • OmniClass Number23-13 21 11 11
  • OmniClass TitleConcrete Blocks

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม

สินค้าใกล้เคียง