เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® ED
Ediltec Insulation

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® ED

POLIISO® ED is a yellow thermal insulation panel made of rigid, closed-cell PIR foam, expanded between two saturated mineralized glass fiber supports. The panels declares λD values from 0,025 W/mK to 0,028 W/mK (depending on thickness) according to European standard EN 13165, compressive strength values ≥ 150 kPa and come in a standard size of 600 x 1200 mm. The panels are available in thicknesses of 30 - 160 mm.

APPLICATIONS WITH POLIISO® ED: hot-roof below synthetic membrane; metal deck; ventilated sloped roof insulation under synthetic membrane; external wall insulation

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.poliiso-ed
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-12-19
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน