เผยแพร่สินค้าของคุณ
Speaker and Speaker- Strobes
Edwards

Speaker and Speaker- Strobes

4.5 จาก 5 ดาว4.5(11 รีวิว)
Overview
Integrity Speakers and Speaker-Strobes are designed for broadcasting high quality, integrated, emergency voice communications, as well as alert and alarm tone signals. Use them in life safety applications, especially to notify the hearing impaired and where transitory people are expected such as in hotels, malls, airports, hospitals and other public buildings.

These speakers are shipped complete with a ‘DC Blocking Capacitor’ to permit electrical supervision of the audio distribution circuit. Models for 25 Vrms and 70 Vrms circuits are available. The mylar speaker with sealed back construction provides extra durability and improved audibility. Wattage taps from 1/4W to 2W provide maximum on-site flexibility.

Integrity’s rugged plastic housing is available with a red or white textured finish. With its ingenious mounting sub-plate, Integrity is firmly held in place with a single screw ensuring a quick, attractive installation. A separate trim plate is not required for flush mounting.

The flash from Edwards strobes will be noticed from almost any position in the room, corridor, or large open space. Edwards strobes are UL1971 listed with both wall and ceiling cd intensity ratings (see Specifications). This is useful in areas where the Authority Having Jurisdiction (AHJ) permits ceiling mount strobes.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.edwards-utc-013
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Detection, Monitoring and Alarm
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-01-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationAlarm
  • รหัส ETIMEG000056
  • ชื่อ ETIMFire protection systems
  • UNSPSC nameFire alarm systems
  • UNSPSC code46191505
  • Uniclass 2015 CodePr_75_75_30_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFire alarm sounders
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • OmniClass Number23-29 31 15 17
  • OmniClass TitleAudible Fire Notification Devices Speaker
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (16)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (17)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (15)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (33)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)