เผยแพร่สินค้าของคุณ
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
Edwards

G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe

4.7 จาก 5 ดาว4.7(17 รีวิว)

Overview

Genesis LED G1 Series horns and LED strobes feature a sleek low profile design and energy-efficient technology that makes them less expensive to install and operate by reducing overhead. High performance LEDs require fewer circuits and power supplies. These new appliances are designed with energy-efficiency and life safety in mind.

Genesis LED G1 Series uses high efficiency optics, combined with patented electronics, to deliver a highly controlled and efficiently focused light distribution pattern in exchange for lower current requirements. Strobes feature field-selectable 15, 30, or 75 cd light output.

Compared with Xenon-type strobes, Genesis LED G1 Series appliances need fewer power supplies and often smaller wire gauge, which lightens conduit requirements. They are also backwards compatible with legacy strobes, so there’s no need to replace all your existing devices to upgrade to new LED technology. In fact, G1 strobes can be mixed on the same circuit and used in the same field of view as Xenon-based strobes. This makes Genesis LED G1 Series ideal for new installations and retrofits alike.

Field-configurable sound output levels provide the flexibility modern life safety projects demand, while the Genesis LED control protocol keeps multiple strobes on compatible NAC circuits synchronized to well within NFPA 72 requirements. Serviceability is another area where G1 Series appliances shine. The innovative under-cover diagnostic test points provide easy access to device circuit testing while mounted.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.edwards-utc-g1
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Detection, Monitoring and Alarm
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-12-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)4.63
  • กว้าง (นิ้ว)3
  • ความลึก (นิ้ว)1.13
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationAlarm
  • รหัส ETIMEG000056
  • ชื่อ ETIMFire protection systems
  • UNSPSC nameFire alarm systems
  • UNSPSC code46191505
  • Uniclass 2015 CodePr_75_75_30_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFire alarm sounders
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 63.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Alarm Horns and Strobes
  • OmniClass Number23-29 31 13
  • OmniClass TitleFire Alarm Control Panels
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (16)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (15)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (33)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)