เผยแพร่สินค้าของคุณ
Intelligent Carbon Monoxide Detector
Edwards

Intelligent Carbon Monoxide Detector

4.3 จาก 5 ดาว4.3(16 รีวิว)
Overview
Signature Series SIGA-COD carbon monixide detectors bring advanced sensing technology to a practical design that increases efficiency, saves installation time, cuts costs, and extends life safety capabilities. Continuous self-diagnostics ensure reliability over the long-haul, while advanced electrochemical CO sensing technology provides performance benefits that keep occupants safe from the “silent killer”.

Like all Signature Series detectors, the SIGA-COD is an intelligent device that gathers analog information from its CO sensor, converting this data into digital signals. To make an alarm decision, the detector’s on-board microprocessor measures and analyzes sensor readings over time. Digital filters remove signal patterns that are not typical of life safety events, thus virtually eliminating unwanted alarms.

The SIGA-COD includes an advanced carbon monoxide sensor. When the electrochemical cell reaches its end of life after approximately six years, the detector signals a trouble condition to the control panel.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.edwards-utc-85001-0622
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire/Smoke Detectors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-12-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationAlarm
  • รหัส ETIMEC002840
  • ชื่อ ETIMCarbon monoxide detector
  • UNSPSC nameFire alarm systems
  • UNSPSC code46191505
  • Uniclass 2015 CodePr_75_50_76_12
  • Uniclass 2015 DescriptionCarbon monoxide detectors
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Detection and Alarm
  • OmniClass Number23-29 29 00
  • OmniClass TitleFire Detection Devices
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (17)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (24)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (33)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (15)