เผยแพร่สินค้าของคุณ
Manual Pull Stations
Edwards

Manual Pull Stations

4.7 จาก 5 ดาว4.7(24 รีวิว)
Overview
The SIGA-270 and SIGA-278 series Manual Pull Stations are part of EST’s Signature Series system. The SIGA-270 Fire Alarm Manual Pull Stations feature our very familiar teardrop shape. They are made from die-cast zinc and finished with red epoxy powdercoat paint complemented by aluminum colored stripes and markings. With positive pull-lever operation, one pull on the station handle breaks the glass rod and turns in a positive alarm, ensuring protection plus fool-proof operation. Presignal models (SIGA-270P) are equipped with a general alarm (GA) keyswitch for applications where two stage operation is required. The up-front highly visible glass rod discourages tampering, but is not required for proper operation.

EST’s double action single stage SIGA-278 station is a contemporary style manual station made from durable red colored lexan. To initiate an alarm, first lift the upper door marked “LIFT THEN PULL HANDLE”, then pull the alarm handle.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.edwards-utc-011
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Detection, Monitoring and Alarm
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-01-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยเม็กซิโก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationAlarm
  • รหัส ETIMEC001763
  • ชื่อ ETIMFire detector
  • UNSPSC nameFire alarm systems
  • UNSPSC code46191505
  • Uniclass 2015 CodeSs_75_50_28_29
  • Uniclass 2015 DescriptionFire detection and alarm systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 53.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Alarm Pull Stations
  • OmniClass Number23-29 29 11 11
  • OmniClass TitleAddressable Fire Alarm Pull Stations
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (33)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (15)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (17)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (16)