The EE431 duct and immersion sensor reliably measures the temperature (T) in air and liquids and is optimized for building automation, HVAC and process control.
The measured data is available on the voltage or current output, as well as on the RS485 interface with Modbus RTU. Alternatively, the EE431 features a passive output with a wide choice of temperature sensing elements.
The device can be mounted either with the plastic mounting flange or via external mounting holes at the enclosure. The innovative immersion well is dedicated for measurement in liquids and allows for fast and safe replacement of the sensor. The EE431 with RS485 interface is appropriate for daisy-chain wiring.
An optional adapter and the free EE-PCS Product Configuration Software facilitate the setup and adjustment of the EE431.
Enclosure
Mounting flange
Immersion well
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |