The HTS401 delivers modern humidity and temperature measurement that is fail-safe, precise and ready for the most demanding environments. With measurement accuracy up to ±0.95 % RH and ±0.1 °C (0.18 °F) and an operating range from −40 °C to +80 °C (−40 to +176 °F) , the HTS401 integrates flexibly into diverse applications, from outdoor installations to cleanroom environments.
Industrial processes place stringent demands on instrumentation. Extreme ambient conditions, aggressive media, chemically intensive cleaning and the need for accurate, fail-safe data are common. Conventional sensors soon reach their limits because of condensation, corrosion, temperature extremes or labour-intensive maintenance. This is where the HTS401 excels.
With a robust and intelligent protection concept that combines the E+E sensor coating with connection encapsulation, the HTS401 remains ready for service even under severe stress. The Automatic Recovery function (ARC) protects the sensing elements against adverse chemical influences. In the event of condensation risk, the Condensation Guard (CG) intervenes before measurement performance is affected.
Typical Applications
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |