The EE872 reliably measures CO₂ concentration up to 5 % (50 000 ppm) in agriculture, life stock barns, hatchers, incubators, green houses or outdoors. The active pressure and temperature compensation with on-board sensors leads to best CO₂ measurement accuracy independently of the altitude or environmental conditions.
EE872 incorporates the E+E dual wavelength NDIR CO₂ sensor, which automatically compensates for ageing effects, is highly insensitive to pollution and ensures an outstanding long term stability. The multi-point CO₂ and temperature adjustment leads to an outstanding measurement accuracy. The RH sensing element with E+E proprietary coating is suitable even for aggressive and corrosive environment.
Beside CO₂, the EE872 measures also relative humidity (RH), temperature and ambient pressure (p). Additionally, the devices calculated also the dew point temperature (Td).
The heated versions of the EE872 are suitable even for high humidity and condensing environment. The IP65 enclosure and the PTFE filter cap offer excellent protection in polluted environment. With a catalytic filter cap, the EE872 is also appropriate for applications with periodical H2O2 sterilization.
The CO₂ measured data is available simultaneously on the analogue voltage and current outputs. Depending on the EE872 version, the RS485 interface with Modbus RTU offers also the RH, T, p, or Td data.
The free PCS10 Product Configuration Software together with an optional adapter cable facilitates the configuration and adjustment of the EE872.
Sigma 05 - Modular Sensor Platform
The EE872 is compatible with the Sigma 05 host device of the E+E Modular Sensor Platform. Together they become a versatile, plug-and-play CO2 /RH/T/p modular sensor with analogue outputs and optional display. Besides EE872, Sigma 05 accommodates also other E+E intelligent sensing probes. See www.epluse.com/Sigma05 for further details.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |