Performance Features
Heating Technology » Field Replaceable, non-ferrous, lead-free cartridge-style direct heating element
Safety and Reliability » Thermo-Optical sensor for protection against entrained air or improper commissioning » New element design
Materials and Construction » NSF-61 listed materials of construction
Control and Consumption » Active energy management to ensure optimal application of energy based on real-time system demands » Multistage element turn-on » Visual user interface for field programming
Turn-on Flow Rate » Integrated high-capacity Flow Meter » Field adjustable turn-on flow rate
Pressure Rating » 150 PSI pressure rating
Enclosures » N4 – NEMA 4 (Standard) » N4X – NEMA 4X 304SS » N4X6 – NEMA 4X 316SS
Optional Features
» Indoor disconnect switch » Stand Kits (for freestanding applications) » Beacon » Siren » Alarm contacts » Leak Detection » Additional Options available per customer request
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ | อเมริกาใต้ |
|---|---|
กรีนแลนด์ | โคลอมเบีย |
แซ็ง-บาร์เตเลมี | ชิลี |
กวาเดอลูป | ซูรินาเม |
กัวเตมาลา | บราซิล |
กือราเซา | โบลิเวีย |
เกรเนดา | ปารากวัย |
คอสตาริกา | เปรู |
คิวบา | เฟรนช์เกียนา |
เครือรัฐดอมินีกา | เวเนซุเอลา |
แคนาดา | สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา |
จาเมกา | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ |
ซินต์มาร์เติน | อาร์เจนตินา |
เซนต์คิตส์และเนวิส | อุรุกวัย |
เซนต์ลูเซีย | เอกวาดอร์ |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | |
แซงปีแยร์และมีเกอลง | |
แซงมาร์แตง | |
ตรินิแดดและโตเบโก | |
นิการากัว | |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | |
บาร์เบโดส | |
บาฮามาส | |
เบลีซ | |
เบอร์มิวดา | |
ปานามา | |
เปอร์โตริโก | |
มอนต์เซอร์รัต | |
มาร์ตินีค | |
เม็กซิโก | |
สหรัฐอเมริกา | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | |
หมู่เกาะเคย์แมน | |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | |
อารูบา | |
เอลซัลวาดอร์ | |
แองกวิลลา | |
แอนติกาและบาร์บูดา | |
ฮอนดูรัส | |
เฮติ |