เผยแพร่สินค้าของคุณ
Point of Use Low Flow Heaters
Eemax
Archived

Point of Use Low Flow Heaters

  • On demand hot water - no delay
  • Cut energy waste - Flow switch activates heater only when water is running, no standby heat loss
  • 99% Efficient, .99 energy factor
  • Endless hot water - No storage capacity to deplete
  • Reduces installation cost and material - No T&P valve required (check local codes)
  • Flow restricting aerator - PCA ensures proper volume and effective flow.
  • Easy Installation - Simple compression fittings that require no soldering. Unit mounts directly to the wall with common hardware.
  • Prevents Legionella bacteria growth
  • Reduces calcification and sedimentation
  • Field Serviceable - All major component are field replaceable and readily available
  • Proudly made In the USA

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.eemax-001
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Instantaneous Water Heaters
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-07-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)10.75
  • กว้าง (นิ้ว)5.25
  • ความลึก (นิ้ว)2.88
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • IFC classificationHeat Exchanger
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_27
  • Uniclass 2015 DescriptionElectric instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 11 11
  • OmniClass TitleElectric Instantaneous Hot Water Heaters
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (15)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (9)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (5)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)